??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
784-607 - 2-przewodowa złączka PE, 10 mm², opis na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
784-607
BESTNR
Nr zamówienia.
AAU733
Description
2-przewodowa złączka PE, 10 mm², żółto-zielony
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
10.00 mm²
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
mm²
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
0.2 - 16 mm²
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
mm²
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
No. of potentials
1
BAC137
Width of spacing
10.00 mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
43.50 mm
BAA018
Length
82.50 mm
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAA351
kolor
żółto-zielony
GEWICHT
masa
33.660 g
BAC487
Material insulation body
Poliamid
AAO663
GTIN
AAD931
numer taryfy celnej
85369010000
URSPRUNG
kraj pochodzenia
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
AAW338
Manufacturer product designation
2-przewodowa złączka PE
AAU734
Manufacturer product description
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
mm²
BAC740
min. line cross section, rigid
0.20 mm²
BAC677
max. line cross section, rigid
mm²
BAC739
min. line cross section, flexible
0.20 mm²
BAC676
max. line cross section, flexible
16.00 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16.00 mm²
AAP403
Number of clamp positions per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAC034
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
BAC375
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60 °C
AAC821
max. operating temperature
105 °C
BAD774
Closing plate required
Ja
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/784-607
FEINMINAWG
min. fine stranded AWG
24
FEINMAXAWG
max. fine stranded AWG
6
ETAGEN
Internally connected stages
Nein
ABISOMIN
min. Strip length
12.00 mm
ABISOMAX
max. Strip length
13.00 mm
SYMBOL
Symbol name terminal block