??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2020-5477/1102-953 - Borne d'alimentation pour capteurs, 4 conducteurs LED verte pour capteurs avec circuit NPN (positif) avec connexion de mise à la terre Avec connectique du signal débrochable
Nomenclature
2020-5477/1102-953
BESTNR
No de produit
2020-5477/1102-953
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 -16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
24 V
STROM
ampérage
14 A
HOEHE
Hauteur
52.40 mm
BREITE
Largeur
7.00 mm
TIEFE
Profondeur
97.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
10
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
5
FARBE
Couleur
orange
GEWICHT
Poids
21.677 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28