??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-940 - Verteiler Dreh- auf Wechselstrom, mit Phasenwechsel, 5-polig/3-polig, Kod. P, 1 Eingang, 5 Ausgänge
Stückliste
770-940_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
770-940
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Verteiler Dreh- auf Wechselstrom, 25 A, rot
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
25 A
RM
Rastermaß
10.00 mm
P
Polzahl
5
HOEHE
Höhe
58.20 mm
BREITE
Breite
64.80 mm
TIEFE
Tiefe
62.75 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
5
FARBE
Farbe
rot
GEWICHT
Gewicht
87.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03