??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-1102 - Connecteur femelle, 2 pôles, Cod. I
Nomenclature
890-1102
BESTNR
No de produit
890-1102
LOG
Detaillierung der Geometrie
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
11.70 mm
BREITE
Largeur
10.40 mm
TIEFE
Profondeur
34.10 mm
FARBE
Couleur
blau
GEWICHT
Poids
2.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05