??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-405/011-000 - Sternbrücker, 3-fach, isoliert
Stückliste
2000-405/011-000
BESTNR
Bestell-Nr.
2000-405/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
SPANNUNG
Spannung
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
14 A
HOEHE
Höhe
19.00 mm
BREITE
Breite
4.10 mm
TIEFE
Tiefe
16.43 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
1.170 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
1 - 3 - 5
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40