??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2010-7111 - 1-Leiter-Potentialausgleichsklemme, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2010-7111
BESTNR
Bestell-Nr.
2010-7111
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
1-Leiter-Potentialausgleichsklemme, 10 mm², 57 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
17 - 19 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
57 A
HOEHE
Höhe
67.30 mm
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
38.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
21.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1