??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-1322 bis 2095-1326 - Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
2092-1323
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
13.60 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
15.40 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = No. of poles x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.5 +0.1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02