??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2070-522/998-406 - Through-Board SMD-Terminal Block 2-pole with cover plate and marking
Lista materiałowa
2070-522/998-406
BESTNR
Nr zamówienia.
2070-522/998-406
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8.5 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
9 A
RM
raster
6.50 mm
P
liczba biegunów
2
HOEHE
wysokość
7.45 mm
BREITE
szerokość
11.80 mm
TIEFE
głębokość
22.20 mm
FARBE
kolor
biały
GEWICHT
masa
1.278 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06