??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2202-1661 - Bornas base para 2 conductores, con tecla, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2202-1661
BESTNR
Item-No.
2202-1661
BEZEICHNUNG
Designación
Bornas base para 2 conductores, 2.5 mm², 16 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
NENNQEUR
Sección nominal
2.5 mm²
EINDRAEHTIG
rígido, enchufable
0.25 - 4 mm²
EINDRAEHTDIREKT
rígido, enchufable directamente
0.75 - 4 mm²
FEINDRAEHTIG
flexible, enchufable
0 .25 - 4 mm²
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 12 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
BREITE
Ancho
5.20 mm
HOEHEOBERKANTE
Height
32.90 mm
TIEFE
Profundidad
66.10 mm
MONTAGE
Tipo de montaje
Tragschiene 35
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
7.300 g
WERKSTOFF
Material aislante
Polyamid 66
SPANNUNG
Tensión asignada
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
STROM
Corriente nominal
24 A
UEBERSPANNUNG
Categoría de sobretensión
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
ECLASS90
eCl@ss 9.0
27-14-11-26
ECLASS10
ecl@ss 10.0
27-14-11-26