??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2202-1661 - Morsetto di base per 2 conduttori, con pulsante, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2202-1661
BESTNR
Codice art.
2202-1661
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto di base per 2 conduttori, 2.5 mm², 16 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQEUR
Sezione nominale
2.5 mm²
EINDRAEHTIG
Dimensioni rigido
0.25 - 4 mm²
EINDRAEHTDIREKT
rigido, direttamente innestabile
0.75 - 4 mm²
FEINDRAEHTIG
Cavi flessibili
0 .25 - 4 mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
BREITE
Larghezza
5.20 mm
HOEHEOBERKANTE
Height
32.90 mm
TIEFE
Profondita
66.10 mm
MONTAGE
Tipo di montaggio
Tragschiene 35
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
7.300 g
WERKSTOFF
Materiale isolante
Polyamid 66
SPANNUNG
Tensione nominale
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
STROM
Corrente nominale
24 A
UEBERSPANNUNG
categoria di sovratensione
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
ECLASS90
eCl@ss 9.0
27-14-11-26
ECLASS10
ecl@ss 10.0
27-14-11-26