??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2789-9023 - Module de communication, EtherNet/IP, capable de communiquer
Nomenclature
2789-9023
BESTNR
No de produit
2789-9023
BEZEICHNUNG
Désignation
Module de communication
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
HOEHE
Hauteur
80.00 mm
BREITE
Largeur
35.00 mm
TIEFE
Profondeur
22.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
45.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-07-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-07-01