??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2052-327 - 2-przewodowa złączka przelotowa mini, Z otworem montażowym, 2,5 mm², Zł. wewn. bez stopki zatrz., bez uchwytu, opis z boku i na środku, z otworem pomiarowym, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2052-327
BESTNR
Nr zamówienia.
2052-327
BEZEICHNUNG
Description
2-przewodowa złączka przelotowa mini, 2.5 mm², żółto-zielony
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
HOEHE
wysokość
29.95 mm
BREITE
szerokość
5.20 mm
TIEFE
głębokość
35.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
żółto-zielony
GEWICHT
masa
4.166 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06