BG32 A 1:1 10 O 10 (-)
Walther Flender
Getriebe
angular gears
heavy version, BG series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{walther_flender/getriebe/winkelgetriebe/serie_bg/bg_asmtab.prj},{NB=BG32 A 1:1 10 O 10 (-)},{AA=310.000},{AAS=248.000},{AAD=248.000},{AAH=190.000},{BA=155.000},{BAS=155.000},{BAD=155.000},{BAH=0.000},{CA=95.000},{CAS=95.000},{CAD=95.000},{CAH=95.000},{D1A=32.000},{D1AS=24.000},{D2A=32.000},{D2AS=32.000},{D2AD=32.000},{D2AH=32.000},{D3A=95.000},{D3AS=95.000},{D3AD=95.000},{D3AH=95.000},{D4A=135.000},{D4AS=135.000},{D4AD=135.000},{D4AH=135.000},{D5A=115.000},{D5AS=115.000},{D5AD=115.000},{D5AH=115.000},{D6A=0.000},{D6AS=0.000},{D6AD=0.000},{D6AH=50.000},{EA=88.000},{EAS=88.000},{EAD=88.000},{EAH=88.000},{FA=5.000},{FAS=5.000},{FAD=5.000},{FAH=5.000},{GA=145.000},{GAS=145.000},{GAD=145.000},{GAH=145.000},{BF=A},{US=1},{EBL= 10},{SC=O},{N1=10},{MG=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
heavy version, BG series - WF angular gears
Bill of material
BG32 A 1:1 10 O 10 (-)
BG
size
BG32
BG32
BF
design
A
AS
AD
AH
MA
MAS
MAD
MC
MB
MDR
MAH
MBH
MBS
A
AS
AD
AH
MA
MAS
MAD
MC
MB
MDR
MAH
MBH
MBS
US
transmission ratio i
1:1
1:1,5
1:2
1:3
1:4
1:5
1:1
1:1,5
1:2
1:3
1:4
1:5
EBL
installation position
10
11
20
21
30
31
40
41
10
11
20
21
30
31
40
41
SC
lubrication
ÖI
Fett
ÖI
Fett
N1
input speed n1
10
50
100
400
600
800
1000
1500
2000
2800
10
50
100
400
600
800
1000
1500
2000
2800
min-1
MG
motor size
-
-
A
Länge A
310
310
mm
B
Länge B
155
155
mm
C
Länge C
95
95
mm
D1
Durchmesser D1
32
32
mm
D2
Durchmesser D2
32
32
mm
D3
Durchmesser D3
95
95
mm
D4
Durchmesser D4
135
135
mm
D5
Durchmesser D5
115
115
mm
E
Länge E
88
88
mm
F
Länge F
5
5
mm
G
Höhe G
145
145
mm
H
Höhe H
70
70
mm
L1
Höhe L1
60
60
mm
L2
Länge L2
60
60
mm
M
Höhe M
205
205
mm
N
Länge N
140
140
mm
O
Länge O
110
110
mm
P
Gewinde P
M10
M10
R
Gewinde R
M10
M10
S1
Gewinde S1
M10x20
M10x20
S2
Gewinde S2
M10x20
M10x20
C1
50x10x8
50x10x8
C2
50x10x8
50x10x8
T
Länge T
18
18
mm