??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1286810000 - IE-SW-PL08MT-6TX-2SCS
Lista materiale
Weidmueller 1286810000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1286810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL08MT-6TX-2SCS
DESCSHORT
Description short
Switch rete (managed) managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45, 2x SC-Singlemode, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118077292
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
1.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL