??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1286840000 - IE-SW-PL16MT-14TX-2ST
Stückliste
Weidmueller 1286840000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1286840000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-PL16MT-14TX-2ST
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2 * ST-Multimode, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118077568
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD216
Übertragungsrate
100 Mbit/s
AAW608
Funktionserweiterung möglich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
1.586 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL