??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1286930000 - IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Stückliste
Weidmueller 1286930000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1286930000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 7 * RJ45 10/100BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118077902
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAW608
Funktionserweiterung möglich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
1.170 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL