??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1286930000 - IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Спецификация
Weidmueller 1286930000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1286930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
DESCSHORT
Description short
Сетевой коммутатор (контролируемый) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 7 * RJ45 10/100BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между устройствами в сетях Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118077902
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
1.170 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL