??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1412070000 - IE-SW-BL08-7TX-1SC
Kusovník
Weidmueller 1412070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1412070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL08-7TX-1SC
DESCSHORT
Description short
Síťový spínač (neřízený) neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 7x RJ45, 1 * SC multimode, -10 °C...60 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi účastníky sítí Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118212778
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.275 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL