??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1504410000 - IE-SW-IP67-5M12
Lista materiale
Weidmueller 1504410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1504410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-IP67-5M12
DESCSHORT
Description short
Switch rete (unmanaged) unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 5 * M12 codificato D, -25 °C...60 °C, IP67 incapsulato
DESCLONG
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118312324
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Wall assembly
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.270 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL