??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2682130000 - IE-SW-EL05-5TX
Stückliste
Weidmueller 2682130000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2682130000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-EL05-5TX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (unmanaged) unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118692587
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD216
Übertragungsrate
100 Mbit/s
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
0.373 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL