??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 83
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
2 Poles - S1 AGI
Lista de materiales
2220201
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba de rotor seco de construcción Inline con conexión embridada
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción Inline para el montaje en tubería o el montaje sobre bancada. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor embridado estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab kW 37/4-polig optional mit einer Kartuschen-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungsaustausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad. Brida con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico S1 recomendado para mezclas agua-glicol con proporciones de glicol de hasta un 50 % de proporción en volumen como máximo y una temperatura del fluido de -20 °C a +90 °C … +110 °C, así como para proporciones de aceite en la mezcla agua-glicol.
EF023103
Con contrabridas ovales
0
A1
Ángulo de la primera perforación
°
A2
Ángulo de la primera perforación
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
D1
Diámetro exterior de la brida
mm
D2
Diámetro exterior de la brida
mm
D21
Diámetro agujero para perno
19 mm
D22
Diámetro agujero para perno
19 mm
D41
Diámetro del canto de la junta
mm
D42
Diámetro del canto de la junta
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Diámetro interior nominal
mm
DN2
Diámetro interior nominal
mm
DO1
Diámetro exterior de la toma
mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
mm
F1
Grosor del canto de la junta
3 mm
F2
Grosor del canto de la junta
3 mm
HD
Dimensiones
mm
K1
Círculo graduado
mm
K2
Círculo graduado
mm
L1
Dimensiones
mm
L2
Dimensiones
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensiones
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
Número de agujeros para tornillos
N2
Número de agujeros para tornillos
Z1
Longitud de trabajo
mm
Z2
Longitud de trabajo
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
mm
LC
16.000 mm
LC2
LD1
mm