??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 324
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
TR 30-1
Stückliste
0006084655/00162
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
LOD
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Schnell laufendes und kompaktes Tauchmotor-Rührwerk, direktgetrieben
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Propeller 2- oder 3-flügliger Propeller mit einem Propeller-Nenndurchmesser von 200 mm bis 400 mm. Verzopfungsfreie Konstruktion durch rückwärtsgekrümmte Anströmkante. Motor Tauchmotor der T-Baureihe (oberflächengekühlter Motor) mit standardisiertem Anschluss zur einfachen und effizienten Anpassung der Motorleistung. Die Motorwärme wird über das Gehäuse direkt an das Medium abgegeben. Die Wicklung ist mit einer Temperaturüberwachung ausgestattet. Eine hohe Lebensdauer der Motorlagerung wird durch groß dimensionierte Rillenkugellager gewährleistet. Abdichtung Doppelte Wellenabdichtung mit großvolumiger Dichtungskammer zur Aufnahme der Leckage der Gleitringdichtung, auf Wunsch mit externer Stabelektrode. Medienseitig wird eine korrosionsbeständige und verschleißfeste Gleitringdichtung eingesetzt. Motorseitig erfolgt die Abdichtung typenabhängig: *TR 20-1, TR 28-1: korrosionsbeständige und verschleißfeste Gleitringdichtung *TR 30-1, TR 40-1: Wellendichtring Kabel Längswasserdichtes Anschlusskabel für schwere mechanische Beanspruchungen. Das Anschlusskabel ist über eine druckwasserdichte Kableinführung mit Zugentlastung und Knickschutz in das Motorgehäuse eingeführt.
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC003865
EF000010
Ausführung
Mixer
EF023171
Antrieb
Direkt
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF004127
Versorgungsspannung
V
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF005455
Frequenz
Hz
EF000001
Nennstrom
A
EF005036
Mit Anschlusskabel
ja
EF003636
Länge Anschlusskabel
10.0 m
EF004123
Mit thermischem Motorschutz
ja
EF005474
Schutzart (IP)
IP68
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF000526
Max. Eintauchtiefe
20.0 m
EF025502
Schneidenzahl
3
EF025855
Außendurchmesser Propeller
300 cm
EF011314
Klingenmaterial
1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
EF026155
Schubkraft
N
EF001642
Drehzahl
1/min
EF011795
Werkstoff des Motorgehäuses
5.1301. EN-GJL-250
EF007959
Mit Montagebügel
ja
THRUST_TO_POWER_RATIO
Schub-Leistungsziffer
N/kW
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
H
EF003271
Übertragungsrate
1.000
EF020077
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
EF020023
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
40.0 °C
EF008234
Ausführung des Motorschutzes
EF025859
Drehrichtung
gegen den Uhrzeigersinn
EF000167
Gewicht
kg
EF003701
Elektrischer Anschluss
Nicht lösbar
EF003433__CABLE_1_
Kabelkonstruktion
mm²
EF003433__CABLE_4_
Kabelkonstruktion
0
EF000081__CABLE_1_
Kabeltyp
EF000081__CABLE_4_
Kabeltyp
0
A
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
DNOM
Nominaler Propellerdurchmesser
300 mm
DMIN
Minimaler Propellerdurchmesser
252 mm
N
Anzahl Flügel
3
P1
Durchmesser Propellernabe
60 mm
P2
Durchmesser Propellernabe
112 mm
B1
Abmessungen
mm
B2
Abmessungen
0 mm
B3
Abmessungen
0 mm
DIAMD2
Abmessungen
mm
DIAMD3
Abmessungen
249 mm
DIAMD4
Abmessungen
0 mm
DIAMD5
Abmessungen
142 mm
DIAMD6
Abmessungen
249 mm
H7
Abmessungen
126 mm
H8
Abmessungen
0 mm
H9
Abmessungen
0 mm
L1
Abmessungen
mm
L2
Abmessungen
mm
L3
Abmessungen
16 mm
L4
Abmessungen
0.0 mm
L5
Abmessungen
82.0 mm
L6
Abmessungen
mm
L7
Abmessungen
mm
L8
Abmessungen
50 mm
L9
Abmessungen
mm
L10
Abmessungen
0 mm
L11
Abmessungen
0 mm
L12
Abmessungen
0 mm
L13
Abmessungen
0 mm
MCA
Abmessungen
109 mm
MCB
Abmessungen
1100 mm
MCC
Abmessungen
300 mm
MCD
Abmessungen
3000 mm
MCE
Abmessungen
400 mm