??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1560
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
TR 90-2
Lista de materiales
0006000253/09068
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
LOD
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Agitador de motor sumergible de velocidad media con engranaje planetario de una etapa
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Hélice Hélice de 2 o 3 aletas con un diámetro nominal de la hélice de 500 mm a 1200 mm. Construcción sin atascamientos debido al borde de ataque curvado hacia atrás. Motor Motor sumergible de la serie T (motor con refrigeración superficial) con conexión estandarizada para adaptar fácil y efectivamente la potencia del motor. El calor del motor se transmite directamente al fluido a través de la carcasa. El bobinado cuenta con un control de temperatura. La prolongada vida útil del alojamiento del motor se debe a un rodamiento angular (no en TR 80-1) y ranurado de bolas de grandes dimensiones. Los grupos TRE están equipados con motores TE de alta eficiencia (motor de alta eficiencia con refrigeración superficial), los cuales cumplen la clasificación IE3/IE4 (conforme a IEC 60034‑30). Sellado El sellado queda garantizado con un sistema de 3 cámaras (precámara, cámara de engranaje y cámara de obturación). La antecámara y la cámara de obturación, de gran volumen, absorben los escapes de ambos cierres mecánicos. La antecámara se puede equipar con un electrodo de varilla externo a petición. El sellado entre el fluido y la precámara, así como entre la cámara de engranaje y la cámara de obturación, se realiza con un cierre mecánico de material macizo de carburo de silicio que es resistente a la corrosión y al desgaste. El sellado entre la precámara y la cámara de engranaje, así como entre la cámara de obturación y el motor, se efectúa con anillos retén radiales. Un casquillo estanco garantiza que el asiento del cierre mecánico permanezca protegido contra la corrosión de forma permanente. Engranaje Engranaje planetario de 1 etapa con relaciones de transmisión intercambiables. Los cojinetes del engranaje están diseñados de tal modo que absorben las fuerzas de agitación resultantes para que no se transmitan al alojamiento del motor. Cable Cable de conexión longitudinalmente hermético del tipo NSSHÖU para requisitos mecánicos de carga. El cable de conexión se introduce en la carcasa del motor a través de una entrada impermeable al agua a presión con descarga de tracción y protección contra dobladuras.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC003865
EF000010
Ejecución
Mezclador
EF023171
Accionamiento
Gear-driven
EF012424
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF004127
Tensión de alimentación
V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frecuencia
Hz
EF000001
Corriente nominal
A
EF005036
Con cable de conexión
EF003636
Longitud del cable de conexión
10.0 m
EF004123
Con protección térmica del motor
EF005474
Clase de protección (IP)
IP68
EF004663
Protección contra explosiones
0
EF000526
Profundidad máx. de inmersión
20.0 m
EF025502
Número de filos
2
EF025855
Outer diameter propeller
900 cm
EF011314
Blade material
PUR-GFRP
EF026155
Fuerza de empuje máx.
N
EF001642
Número de revoluciones
1/min
EF011795
Material del cárter del motor
5.1301. EN-GJL-250
EF007959
Con soporte de fijación
THRUST_TO_POWER_RATIO
Número de potencia de empuje
N/kW
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
H
EF003271
Velocidad de transferencia
EF020077
Temperatura mín. del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
EF020023
Temperatura máx. del medio caloportador (servicio continuo)
40.0 °C
EF008234
Ejecución de la protección del motor
EF025859
Sentido de giro
En el sentido de las agujas del reloj
EF000167
Peso
kg
EF003701
Conexión eléctrica
No desconectable
EF003433__CABLE_1_
Construcción del cable
mm²
EF003433__CABLE_4_
Construcción del cable
0
EF000081__CABLE_1_
Tipo de cable
EF000081__CABLE_4_
Tipo de cable
0
A
Ángulo de la primera perforación
45 °
DNOM
Diámetro nominal de hélice
900 mm
DMIN
Diámetro mínimo de hélice
375 mm
N
Número de palas
2
P1
Diámetro de buje de hélice
0 mm
P2
Diámetro de buje de hélice
176 mm
B1
Dimensiones
mm
B2
Dimensiones
110 mm
B3
Dimensiones
70 mm
DIAMD2
Dimensiones
mm
DIAMD3
Dimensiones
244 mm
DIAMD4
Dimensiones
225 mm
DIAMD5
Dimensiones
140 mm
DIAMD6
Dimensiones
225 mm
H7
Dimensiones
126 mm
H8
Dimensiones
150 mm
H9
Dimensiones
140 mm
L1
Dimensiones
mm
L2
Dimensiones
mm
L3
Dimensiones
81 mm
L4
Dimensiones
141.5 mm
L5
Dimensiones
145.5 mm
L6
Dimensiones
mm
L7
Dimensiones
mm
L8
Dimensiones
50 mm
L9
Dimensiones
mm
L10
Dimensiones
20 mm
L11
Dimensiones
90 mm
L12
Dimensiones
20 mm
L13
Dimensiones
40 mm
MCA
Dimensiones
200 mm
MCB
Dimensiones
2000 mm
MCC
Dimensiones
800 mm
MCD
Dimensiones
4000 mm
MCE
Dimensiones
500 mm