??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 599.5 - Revolving cylindrical handles
Bill of material
Revolving cylindrical handle GN 599.5-13-M6-9
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D1
mm
D2
Thread
M6
L1
9 mm
D3
8 mm
L2
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails