피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Crancked handle EN 670-100-B1/2-DRT
JW Winco
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Cranked handles
EN 670
EN 670 B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_3/cranked_handles/en670/en670_b/gn670_b_inch.prj},{NB=Crancked handle EN 670-100-B1/2-DRT},{PARTNUMBER=EN 670-100-B1/2-DRT},{ITEMID=670-100-B1/2-DRT},{L=100},{FARBEVIS=red},{AUSWAHL=black-gray(DSG),orange(DOR),gray(DGR),yellow(DGB),blue(DBL),red(DRT)},{D1=B1/2},{D1Y=12.7000},{D2=24},{D3=23.5},{D4=30},{H1=33},{H2=52.5},{H3=10},{H4=17},{H5=16.0},{H6=65},{DURCHM=22},{WEIGHT=0.2030},{CTN=},{ROHS=},{INFOWINCO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
EN 670 - Crancked handles with Bore, Inch
Bill of material
Crancked handle EN 670-100-B1/2-DRT
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 670-100-B1/2-DRT
EN 670-100-B1/2-DRT
L
Length
100
100
mm
FARBEVIS
Cover cap
red
red
D1
H7 Bore
B1/2
B1/2
D2
24
24
mm
D3
23.5
23.5
mm
D4
30
30
mm
H1
33
33
mm
H2
52.5
52.5
mm
H3
10
10
mm
H4
17
17
mm
H5
16.0
16.0
mm
H6
65
65
mm
DURCHM
Handle
22
22
mm
WEIGHT
Weight
0.2030
0.2030
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
INFOWINCO
Product details
Product details