카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Disc handwheel EN 520.1-125-B14-A
JW Winco
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Disc handwheels
EN 520.1
EN 520.1 B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_3/disc_handwheels/gn520_1/gn520_1_b/gn_520_1_b_a.prj},{NB=Scheibenhandrad EN 520.1-125-B14-A},{PARTNUMBER=EN 520.1-125-B14-A},{ITEMID=520.1-125-B14-A},{D1=125},{VER=2},{D2=B14},{D2X=14.000},{D3=32},{D4=26.5},{D5=44},{D5X=44},{D6=70},{D7=46},{B=15},{L1=15},{L2=38},{L3=44},{WEIGHT=0.3520},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 520.1 - Disc handwheels, without keyway, Type A, without handle
Bill of material
Disc handwheel EN 520.1-125-B14-A
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 520.1-125-B14-A
EN 520.1-125-B14-A
D1
125
125
mm
D2
H7 Bore
B14
B14
D3
32
32
mm
D4
26.5
26.5
mm
D5
44
44
mm
D6
70
70
mm
D7
46
46
mm
B
15
15
mm
L1
15
15
mm
L2
38
38
mm
L3
44
44
mm
WEIGHT
Weight
0.3520
0.3520
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details