피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Solid Disk Handwheel EN 520.1-150-B1/2-D
JW Winco
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Disc handwheels
EN 520.1
EN 520.1 B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_3/disc_handwheels/gn520_1/gn520_1_b/gn_520_1_b_d_inch.prj},{NB=Solid Disk Handwheel EN 520.1-150-B1/2-D},{PARTNUMBER=EN 520.1-150-B1/2-D},{ITEMID=520.1-150-B1/2-D},{D1=150},{D2=B1/2},{D2X=12.7000},{D3=32},{D4=26.5},{D5=50},{D5X=50.000},{D6=80},{D7=48},{B=30},{L1=15},{L2=38.0},{L3=61},{L4=65},{R=62.0},{DURCHM=23},{WEIGHT=0.3430},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{VER=3},{INFOWINCO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 520.1 - Solid Disk Handwheels, without keyway, Type D, with revolving handle, Inch
Bill of material
Solid Disk Handwheel EN 520.1-150-B1/2-D
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 520.1-150-B1/2-D
EN 520.1-150-B1/2-D
D1
150
150
mm
D2
H7 Bore
B1/2
B1/2
D3
32
32
mm
D4
26.5
26.5
mm
D5
50
50
mm
D6
80
80
mm
D7
48
48
mm
B
30
30
mm
L1
15
15
mm
L2
38.0
38.0
mm
L3
61
61
mm
L4
65
65
mm
R
62.0
62.0
mm
DURCHM
Handle
23
23
mm
WEIGHT
Weight
0.3430
0.3430
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details