카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Solid Disk Handwheel VPRA-100-P4-A
JW Winco
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Disc handwheels
VPRA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_3/disc_handwheels/vpra/vpra.prj},{NB=Solid Disk Handwheel VPRA-100-P4-A},{PARTNUMBER=VPRA-100-P4-A},{ITEMID=7101006},{D1=100},{D2=P4},{D2Y=4},{D3=24},{B=14},{S=16},{L2=11},{L1=29},{L3=35},{L5=85},{L4=50},{D4=21},{D5=M8 x 1,25},{NDM=8},{WEIGHT=0.2000},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
VPRA-A - Solid Disk Handwheels without Revolving Handle Metric
Bill of material
Solid Disk Handwheel VPRA-100-P4-A
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
VPRA-100-P4-A
VPRA-100-P4-A
D1
100
100
mm
D2
Pilot Hole
P4
P4
D3
24
24
mm
B
14
14
mm
S
16
16
mm
L2
11
11
mm
L1
29
29
mm
L3
35
35
mm
WEIGHT
Weight
0.2000
0.2000
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details