카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
2622 513G KS0L
Wippermann
Roller chains type series GL (straight plates)
Duplex roller chains type series GL (European type)
Chains
Triathlon KS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_gerade_laschen/zweifach_rollenketten_gl_eu/ketten/triathlon_ks/zweifach_rollenketten_gl_eu_asmtab.prj},{NB=2622 513G KS0L},{CNSORDERNO=2622 513G KS0L},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Triathlon KS},{WIP=12 B-2 TR KS GL},{ISO=12 B-2},{AUSX=TK},{VER=7},{P=19.050},{E=19.46},{B1=11.68},{B2=15.62},{B3=15.75},{D1=12.07},{D2=5.72},{G=15.5},{L2=42.2},{K=4.6},{F=1.79},{FBWIPP=63.0},{FBISO=-},{CNSMASSEXACT=2.62},{VG=11,12},{SA=1.80},{SZ=1.8},{ECLASS=23-17-04-04},{SI=1.9},{PPATH=../assemblies/zweifach_rollenketten_gl_eu_asmtpl.prj},{AUSVIS=Triathlon KS},{ZTNR=73151190}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Duplex roller chains type series GL (straight plates) - Duplex roller chains type series GL (straight plates, European type)
Bill of material
2622 513G KS0L
CNSORDERNO
Article number
2622 513G KS0L
2622 513G KS0L
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Triathlon KS
WIP
Wip
12 B-2 TR KS GL
12 B-2 TR KS GL
ISO
12 B-2
12 B-2
P
Pitch
19.050
19.050
mm
E
Transverse pitch
19.46
19.46
mm
B1
Inner width min.
11.68
11.68
mm
B2
Inner link width max.
15.62
15.62
mm
B3
Outer plate width min.
15.75
15.75
mm
D1
Roller Ø max.
12.07
12.07
mm
D2
Pin Ø max.
5.72
5.72
mm
G
Plate height max.
15.5
15.5
mm
L2
Width over pin max.
42.2
42.2
mm
K
Projection over connecting link max.
4.6
4.6
mm
F
Bearing area
1.79
1.79
cm2
FBWIPP
Breaking load Wip min.
63.0
63.0
kN
FBISO
Breaking load ISO min.
-
kN
CNSMASSEXACT
Weight
2.62
2.62
kg/m
VG
Connecting links
11,12
11,12
ECLASS
eClass No.
23-17-04-04
ZTNR
Customs Tariff No.
73151190