카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
1501 0713 1200
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Double pitch roller chains according to ISO 1275
Connecting link No. 11
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_tailliert/langgliedrige_rollenketten_iso_1275/verbindungsglied_nr11/verbindungsglied_nr_11_langgliedrige.prj},{NB=1501 0713 1200},{CNSORDERNOS=1501 0713 1200},{CNSORDERNOSR=1501 0713 1201},{CNSORDERNOM=1501 0713 120M},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Standardkette},{WIP=Nr.11 - 713},{WIPS=Nr.11 - 713},{WIPSR=Nr.11 - 713 RF},{WIPM=Nr.11 - 208 B MA},{ISO=208 B},{P=25.40},{B3=11.43},{D2=4.45},{G=11.8},{L1=17.0},{K=3.9},{DF=0.6},{HF=9.40},{ECLASS1=23-17-04-08},{SA=1.5},{ECLASS2=23-17-04-05},{ZTNR=73151900},{NORM=ISO 1275}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 11 Double pitch
Bill of material
1501 0713 1200
CNSORDERNO
Article number
1501 0713 1200
1501 0713 1200
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain
Standard chain
WIP
Wip
Nr.11 - 713
Nr.11 - 713
ISO
208 B
P
Pitch
25.40
mm
B3
Outer plate width min.
11.43
mm
D2
Pin Ø max.
4.45
mm
G
Plate height max.
11.8
mm
L1
Width over pin max.
17.0
mm
K
Projection over connecting link max.
3.9
mm
ECLASS
eClass No.
23-17-04-08
23-17-04-08
ZTNR
Customs Tariff No.
73151900
NORM
According to Standard
ISO 1275
ISO 1275