카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESKE/1-L-e 25 RAL 9005 10103382
WISKA
ATEX Ex e/i cable glands and accessories, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/eske_l_e.prj},{NB=ESKE/1-L-e 25 RAL 9005 10103382},{CNSORDERNO=10103382},{L=15.0},{SW=29},{E1=33.0},{WEIGHT=0.022},{DNDM=25},{TLX=51.000},{D11=17.3},{MP=13.07},{TYP=ESKE/1-L-e 25},{RAL=RAL 9005},{D=M25x1.5},{TL=43.0 - 51.0},{D1=7.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{EX=Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)},{ETEMP=-40°C to 75°C},{CNSQUANTITY=50},{CERTIFICATION=IECEx, ATEX, UL-BR, PESO (P426233/1)},{INFO=HTML},{BAA997=15},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=schwarz},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP68},{W=0.022},{TC=ESKE/1-L-e 25},{TYP2=ESKV-L 25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKE/1-L-e - SPRINT ATEX cable glands, metric, for increased safety, long
Bill of material
WISKA ESKE/1-L-e 25 RAL 9005 10103382
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10103382
10103382
TYP
WISKA Type
ESKE/1-L-e 25
ESKE/1-L-e 25
RAL
RAL Colour
RAL 9005
D
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
mm
TL
Total length
43.0 - 51.0
43.0 - 51.0
mm
D1
Cable diameter
7.0 - 17.0
7.0 - 17.0
mm
L
Screw-in thread length
15.0
15.0
mm
SW
Key width
29
29
mm
E1
Width across corners
33.0
33.0
mm
CNSMAT
material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
EX
Type for Protection
Ex eb / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)
ETEMP
Temperature range
-40°C to 75°C
CNSQUANTITY
Packing unit
50
50
VPE
WEIGHT
Weight
0.022
0.022
kg
INFO
Website
HTML