카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKABMCG-PVC-C-BG-2110109082
WISKA
Brace
Brace CONDUIT, Metallic
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_conduit_metall/bmcg_pvc_c_bg.prj},{NB=BMCG-PVC-C-BG-2110109082},{CNSORDERNO=10109082},{TYP=BMCG-PVC-C-BG-21},{NW=21},{DA=26.5},{DI=20.5},{R=60.0},{CNSMAT=Conduit material: galvanized steel / Conduit sheath: galvanized steel},{O=Corrugated},{SGE=IP67},{ETEMP=-15°C to 70°C},{CNSQUANTITY=30},{INFO=HTML},{VERS=4},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10109082/bmcg-pvc-c-bg-21.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10109082/bmcg-pvc-c-bg-21.html},{WEIGHT=0.540}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
BMCG-PVC-C-BG - BraceCONDUIT BMCG-PVC-C-BG, PVC coated and steel wire over-braid
Bill of material
WISKABMCG-PVC-C-BG-2110109082
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10109082
10109082
TYP
WISKA Type
BMCG-PVC-C-BG-21
BMCG-PVC-C-BG-21
NW
Nominal width
21
21
mm
DA
Diameter outside
26.5
26.5
mm
DI
Diameter inside
20.5
20.5
mm
R
Bending radius
60.0
60.0
mm
CNSMAT
material
Conduit material: galvanized steel / Conduit sheath: galvanized steel
O
surface
Corrugated
SGE
Protection class to EN 60 529
IP67
ETEMP
Temperature range
-15°C to 70°C
CNSQUANTITY
Packing unit
30
30
VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
0.540
0.540
kg