카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMBF90I-48-50-BG10107362
WISKA
Brace
Brace FITTING, Non-metallic
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_fitting_kunststoff/embf90i.prj},{NB=EMBF90I-48-50-BG10107362},{CNSORDERNO=10107362},{TYP=EMBF90I-48-50-BG},{RAL=RAL 7031},{D=M50x1.5},{NW=48},{DI=42},{TL=109.6},{VDO=100.1},{L=14},{SW1=65},{SW2=60},{CNSMAT=Conduit fitting: PA-FR / sealing gasket: TPU / connection thread: brass nickel-plated},{SGE=IP68},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=5},{INFO=HTML},{COLOR=0.36,0.41,0.43,0.00},{P=1.5},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10107362/embf90i-48-50-bg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10107362/embf90i-48-50-bg.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMBF90I - BraceFITTING, mit Innengewinde, Kunststoff / Messing, 90° Winkel, EMBF90I, metrisch
Bill of material
EMBF90I-48-50-BG10107362
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10107362
10107362
TYP
WISKA Type
EMBF90I-48-50-BG
EMBF90I-48-50-BG
RAL
RAL colour
RAL 7031
RAL 7031
D
Connection thread size
M50x1.5
M50x1.5
mm
NW
Nominal width
48
48
mm
DI
Inside diameter
42
42
mm
TL
Total length
109.6
109.6
mm
VDO
Diameter closure
100.1
100.1
mm
L
Screw-in thread length
14
14
mm
SW1
Key width 1
65
65
mm
SW2
Key width 2
60
60
mm
CNSMAT
Material
Conduit fitting: PA-FR / sealing gasket: TPU / connection thread: brass nickel-plated
SGE
Protection class to N60529
IP68
ETEMP
case hardening temperature
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packaging unit (PE)
5
5
INFO
Website
HTML