카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EMSVG 25 10065901
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/emsvg.prj},{NB=EMSVG 25 10065901},{CNSORDERNO=10065901},{L=7.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSQUANTITY=1},{WEIGHT=0.080},{VERS=2},{NDM=25.000},{TL1=46.700},{E1X=32.000},{MP=5.50},{E2X=30.000},{TYP=EMSVG 25},{D=M25x1.5},{TL=43.0 - 52.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / membrane: ePTFE},{SGE=IP68 / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP69},{W=0.08},{TC=EMSVG 25},{OB=Ni},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10065901/emsvg-25.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSVG - VentGLAND, SPRINT cable glands, EMSVG, brass nickel-plated, metric, EN 62444
Bill of material
WISKA EMSVG 25 10065901
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10065901
10065901
TYP
WISKA Type
EMSVG 25
EMSVG 25
D
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
TL
Total length
43.0 - 52.0
43.0 - 52.0
mm
D1
Cable diameter
9.0 - 17.0
9.0 - 17.0
mm
L
Screw-in thread length
7.0
7.0
mm
SW
Key width
29
29
mm
E1
Width across corners
32.0
32.0
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / membrane: ePTFE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1
VPE
WEIGHT
Weight
0.080
0.080
kg
INFO
Website
HTML