피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESSVG-4 32 EMV-Z 10069508
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/essvg_4_emv_z.prj},{NB=ESSVG-4 32 EMV-Z 10069508},{CNSORDERNO=10069508},{L=8.0},{SW=36},{E1=40.0},{CNSQUANTITY=1},{WEIGHT=0.129},{VERS=3},{NDM=32.000},{TL1=49.200},{E1X=40.000},{E2X=36.000},{MP=6.50},{TYP=ESSVG-4 32 EMV-Z},{D=M32x1.5},{TL=47.0 - 56.0},{D1=13.0 - 21.0},{CNSMAT=Cable gland: stainless steel A4 (1.4404) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / membrane: ePTFE},{SGE=IP68 / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=8},{AAS481=metrisch},{BAB664=Edelstahl - 1.4404},{BAD656=Ja},{BAA351=stahl},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP69},{W=0.129},{TC=ESSVG-4 32 EMV-Z},{OB=bright},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10069508/essvg-4-32-emv-z.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESSVG-4 EMV-Z - VentGLAND EMV, SPRINT cable glands, ESSVG-4 EMV-Z, stainless steel 1.4404, metric, EN 62444
Bill of material
WISKA ESSVG-4 32 EMV-Z 10069508
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10069508
10069508
TYP
WISKA Type
ESSVG-4 32 EMV-Z
ESSVG-4 32 EMV-Z
D
Connection thread size
M32x1.5
M32x1.5
TL
Total length
47.0 - 56.0
47.0 - 56.0
mm
D1
Cable diameter
13.0 - 21.0
13.0 - 21.0
mm
L
Screw-in thread length
8.0
8.0
mm
SW
Key width
36
36
mm
E1
Width across corners
40.0
40.0
mm
CNSMAT
material
Cable gland: stainless steel A4 (1.4404) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / membrane: ePTFE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1
VPE
WEIGHT
Weight
0.129
0.129
kg
INFO
Website
HTML