95532
WITTE
ALUFIX CLASSIC
SCREW JACKS
Top sections
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/autocenter_spring_load_star.prj},{NB=95532},{IDNR=95532},{ARTICLE=WITTE-AUTOCENTER_SPRING_LOADED_STAR_SHAPED},{A=24x1},{B=32},{C=50},{D=18.000},{E=60},{F=61},{G=2.000},{DMIN=1},{DMAX=10},{L1=8.000},{D1=18.000},{GT=5.000},{M=24.000},{L=50.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9},{MATERIAL=EN AW-7075 / 1.4305},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
ACSLSS - AUTOCENTER_SPRING_LOADED_STAR_SHAPED
Bill of material
95532
IDNR
Identnr
95532
95532
ARTICLE
description
WITTE-AUTOCENTER_SPRING_LOADED_STAR_SHAPED
A
thread
24x1
mm
B
32
mm
C
50
mm
D
diameter
18.000
mm
E
60
mm
F
61
mm
G
gramm
2.000
g
DMIN
1
mm
DMAX
10
mm
L1
height foot
8.000
mm
D1
diameter outside
18.000
mm
GT
length of thread
5.000
mm
M
diameter
24.000
mm
L
height
50.000
mm
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
MATERIAL
EN AW-7075 / 1.4305
SURFACE
C-0 natur eloxiert
C-0 natur eloxiert