피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
32572
WITTE
OTHER WITTE SYSTEMS
POSIFIX
Arms
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{witte/other_witte_systems/posifix/arm/reduzierarm_versetzt.prj},{NB=32572},{IDNR=32572},{ARTICLE=WITTE-REDUCER_ARM_STAGGERED},{PF=25.000},{PF1=16.000},{L=41.000},{L1=61.500},{C=2.000},{C1=1.500},{H=12.500},{H1=8.000},{WEIGHT=0.025},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
. - Reducer arm staggered
Bill of material
32572
IDNR
Identnr
32572
32572
ARTICLE
designation
WITTE-REDUCER_ARM_STAGGERED
PF
Posifix
25.000
25.000
mm
PF1
posifix red
16.000
16.000
mm
L
centre - centre
41.000
41.000
mm
L1
length
61.500
61.500
mm
C
2.000
2.000
mm
H
width
12.500
12.500
mm
H1
8.000
8.000
mm
WEIGHT
weight
0.025
0.025
kg
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
C-0 natur eloxiert
INFO
Witte Katalog