??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WITTENSTEIN
Beschreibung
cyber® kit line large - Gehäuselose Servomotoren
Stückliste
CKLC290B-050L-015SE-NN0NSZ-NNN
PRODFAM
Produktfamilie
cyber® kit line large
CNSORDERNO
Artikelnummer
CKLC290B-050L-015SE-NN0NSZ-NNN
SIZE
Baugröße
mm
SSL
Baulänge
mm
DC
Zwischenkreisspannung
560 Vdc
TC
Drehmomentkonstante
16.0 Nm/A
VC
Spannungskonstante
13.0 Vs
MOTC
Motorkonstante
6.4 Nm/√W
CIT
Umgebungstemperatur
30 °C
MAXWT
Maximale Wicklungstemperatur
155 °C
THR
Wärmeübergangswiderstand
0.05 K/W
MFR
Mindestdurchfluss
7 l/min
MP
Maximale Leistung
11.9 kW
MAXTR
Maximales Drehmoment
580 Nm
MC
Maximaler Strom
33 A
CST
Dauerstillstandsdrehmoment
255 Nm
CSC
Dauerstillstandsstrom
16 A
NLS
Leerlaufdrehzahl
364 min-1
NEN
Bemessungsleistung
7.7 kW
RT
Bemessungsdrehmoment
255 Nm
RCT
Bemessungsstrom
16 A
RSD
Bemessungsdrehzahl
290 min-1
MTR
Anschlusswiderstand
4.12 Ω
MTI
Anschlussinduktivität
15.44 mH
ETC
Elektrische Zeitkonstante
3.75 ms
NPP
Polpaarzahl
28
MASSMI
Massenträgheitsmoment Aktivteil
0.0780 kgm2
G
Masse Aktivteil
16 kg
A3
Statoraußendurchmesser
310 mm
B
Statorhöhe
90 mm
B1
Blechpaketlänge
60 mm
B2
Wickelkopfhöhe A-Seite
7.8 mm
B3
Wickelkopfhöhe B-Seite
17.0 mm
C
Statorinnendurchmesser
254 mm
D
Rotorinnendurchmesser
220 mm
F
Rotorhöhe
61 mm
L
Litzenlänge
2000 mm
GS
Geltende Standards
CE, REACh, RoHS
CTND
Zolltarifnummer Beschreibung
Teile, ausschl. oder hauptsächlich für Elektromotoren, elektrische Generatoren, Stromerzeugungsaggregate
LINK
Kennlinie
PDF öffnen