B10-8
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/j35a.prj},{NB=B10-8},{PN=B10-8},{DES=Plain Radial Ball Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J35},{MAT=440C Stainless Steel},{D=0.3125},{DO=0.5000},{W=0.1562},{DL=95},{SL=47}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
B10 - Ball Bearings - Precision ABEC-5 1/8" to 3/4" Bore - 440C Stainless Steel Open Plain Style
Bill of material
B10-8
PN
Product No.
B10-8
B10-8
DES
Description
Plain Radial Ball Bearing
CN
Catalog Number
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
440C Stainless Steel
D
Inside Diameter d
0.3125
0.3125
인치
DO
Outside Diameter D
0.5000
0.5000
인치
W
Width
0.1562
0.1562
인치
DL
Dynamic Load
95
95
LBS.
SL
Static Load
47
47
LBS.