831-20-32-01 (0)
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/j50.prj},{NB=831-20-32-01_(0)},{PN=831-20-32-01},{DES=Annular Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J50},{MAT=52100 Chrome Steel},{B=1.2540/1.2530},{B1=1.2540},{D=2.0000/1.9995},{D1=2.0000},{W=1.093},{H=0.937},{A=1.424},{C=0.032},{P=6},{S=1.7950},{RSL=23425},{ROT=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
831 & 838 - TFE/Duralon® Composite - Split Outer Race Annular Bearings - 52100 Chrome Steel Outer Race
Bill of material
831-20-32-01_(0)
PN
Product No.
831-20-32-01
831-20-32-01
DES
Description
Annular Bearing
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
52100 Chrome Steel
B
Max/Min Bore Diameter
1.2540/1.2530
1.2540/1.2530
인치
D
Max/Min Outside Diameter
2.0000/1.9995
2.0000/1.9995
인치
W
Outer Ring Width W (+.000/-.005)
1.093
1.093
인치
H
Width H (+.000/-.005)
0.937
0.937
인치
A
Diameter (Ref.)
1.424
1.424
인치
C
Housing Filet Radius (MAX)
0.032
0.032
인치
P
Deg. MAX
6
°
S
Ball Outside Diameter Ref.
1.7950
1.7950
인치
RSL
Radial Limit Load Rating
23425
23425
Lbs.
ROT
Angle
°