피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
S1-50
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Shafts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/shafts/j23.prj},{NB=S1-50},{PN=S1-50},{DES=Stainless Ground Stock },{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J23},{MAT=303 Stainless Steel},{D=1/4},{AD=0.2497},{DT=+.0000/-.0002},{L=36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 71
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
S1-1 to S1-85 - Stainless Ground Stock - 1/32 to 1 1/4 Diameter - 303 Stainless Steel Rockwell B75-90
Bill of material
S1-50
PN
Product No.
S1-50
S1-50
DES
Description
Stainless Ground Stock
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
303 Stainless Steel
D
Fract. Dia. Ref.
1/4
1/4
인치
AD
Actual. Dia.
0.2497
0.2497
인치
DT
Diameter Tol.
+.0000/-.0002
+.0000/-.0002
인치
L
Length
36
36
인치