피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
BC21-18T
WMBerg
INCH
Breadboard Components
Breadboards
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/breadboard_components/breadboards/d17.prj},{NB=BC21-18T},{PN=BC21-18T},{DES=Style Y Bearing Adapter},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=D17},{SU=Y},{MAT=Aluminum Anodized},{SD=1/4},{B=0.6248},{D=1-1/2},{ZZ=1.000},{D1=1.5000},{E=1-1/2},{TYP=1},{C=15/16},{A=1-3/4},{A1=1.7500},{F=11/16},{G=1/4},{NDM=0.1380},{KDM=0.1040},{DX=0.1470},{PSTOL=0.001},{GG=0.6650},{Q=0.0390},{E1=1.5000},{C1=0.9375},{F1=0.6875},{G1=0.2500},{RBB=B1-9},{ROBB=B3-16},{RR=Q4-62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
BC21 - Bearing Adapters - 1/8", 3/16" and 1/4" Shafts - Aluminum Anodized
Bill of material
BC21-18T
PN
Product No.
BC21-18T
BC21-18T
DES
Description
Style Y Bearing Adapter
Style Y Bearing Adapter
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
SU
Style Unit
Y
Y
MAT
Material
Aluminum Anodized
SD
Shaft Diameter
1/4
1/4
인치
B
Bore
0.6248
0.6248
인치
D
Dimension D
1-1/2
1-1/2
인치
E
Dimension E
1-1/2
1-1/2
인치
C
Diameter
15/16
15/16
인치
A
Dimension A
1-3/4
1-3/4
인치
F
Dimension F
11/16
11/16
인치
G
Dimension G
1/4
1/4
인치
RBB
Recommended Ball Bearings
B1-9
B1-9
ROBB
Recommended Oil-less Bronze Bearings
B3-16
B3-16
RR
Recommended Retainer Rings
Q4-62
Q4-62