CM1-16
WMBerg
INCH
Couplings and Clutches
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/couplings_and_clutches/shaft_couplings/h18.prj},{NB=CM1-16},{PN=CM1-16},{DES=Multi-Jaw Coupling},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=H18},{MAT=303 Stainless Steel},{B1=.1248},{B1X=0.1248},{B2=.1873},{B2X=0.1873},{H1=0.31},{H2=0.37},{L=.87},{L1=0.8700},{C=.21},{C1=0.2100},{P=.25},{P1=0.2500},{OD=3/4},{OD1=0.7500},{N=48},{MT=500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
CM1 to CM3 - Multi-Jaw Couplings
Bill of material
CM1-16
PN
Product No.
CM1-16
CM1-16
DES
Description
Multi-Jaw Coupling
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
303 Stainless Steel
303 Stainless Steel
B1
Bore 1
.1248
.1248
인치
B2
Bore 2
.1873
.1873
인치
H1
Hub Diameter 1
0.31
0.31
인치
H2
Hub Diameter 2
0.37
0.37
인치
L
Overall Length
.87
.87
인치
C
Length
.21
.21
인치
P
Length
.25
.25
인치
OD
Outside Diameter
3/4
3/4
인치
N
No. Of Teeth
48
48
MT
Maximum Torque
500
500
OZ.IN