피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
CO52S-2
WMBerg
INCH
Couplings and Clutches
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/couplings_and_clutches/shaft_couplings/h6.prj},{NB=CO52S-2},{PN=CO52S-2},{DES=Six Beam Flexible Coupling},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=H6},{MAT=303 Stainless Steel},{HS=set screw},{TYP=1.0000},{A=0.625},{B=0.625},{OD=1.750},{L=3.000},{H=0.79},{AM=7},{PO=0.031},{MT=212.0},{PSTOL=0.0010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 166
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
CO36 to CO55 - Six Beam Flexible Couplings - .1200 to 1.0000 Bore - Anodized Aluminum, 303 Stainless Steel or Delrin®
Bill of material
CO52S-2
PN
Product No.
CO52S-2
CO52S-2
DES
Description
Six Beam Flexible Coupling
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
303 Stainless Steel
303 Stainless Steel
HS
Hub Style
set screw
set screw
A
Bore A (+.002)
0.625
0.625
인치
B
Bore B (+.002)
0.625
0.625
인치
OD
Outside Diameter
1.750
1.750
인치
L
Overall Length
3.000
3.000
인치
H
Width
0.79
0.79
인치
AM
Angular Misalignment
7
7
°
PO
Parallel Offset
0.031
0.031
인치
MT
Non-Reversing Working Torque
212.0
212.0
LB-IN