AP64X-200 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/anti_backlash_gears/b127.prj},{NB=AP64X-200_(1)},{PN=AP64X-200},{LOD=1},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B127},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=64},{PA=20},{N=200},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=3.1250},{OD=3.156},{B=0.2498},{FW=5/48},{F1=0.104},{H=1/2},{F=MIN},{L=0.3906},{H2=0.5000},{PSTOL=0.0010},{TYP=2.0000},{MM=0.0208}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 340
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
AP64S, AP64U, AP64T, AP64V & AP64X - Anti-Blacklash Gears - 64 Pitch - 1/8", 3/16" and 1/4" Bore - 0.104 Face - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024t4 Aluminium Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
AP64X-200_(1)
PN
Product No.
AP64X-200
AP64X-200
LOD
Level of Details
Low
High
Low
High
DES
Description
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
DP
Diametral Pitch
64
PA
Pressure Angle
20
°
N
Number of Teeth
200
200
PD
Pitch Diameter
3.1250
3.1250
인치
OD
Outside Diameter
3.156
3.156
인치
B
Bore
0.2498
0.2498
인치
FW
Face Width
5/48
인치
H
Hub Diameter
1/2
1/2
인치
F
Clamp Diameter
인치