P24D21X-40
WMBerg
INCH
Gears
Delrin® Spur Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/delrin_spur_gears/b106.prj},{NB=P24D21X-40},{PN=P24D21X-40},{DES=DELRIN/PIN HUB ASSEMBLY},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B106},{MAT=Delrin®},{DP=24},{PA=20},{N=40},{PD=1.6666},{OD=1.750},{B=0.1873},{F=3/16},{FW1=0.1875},{SL=1/4},{HD=0.5000},{PSTOL=0.0010},{B1=0.5000},{B2=0.1250},{H=0.4375},{TYP=2.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 105
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
F24D & P24D - Delrin® Spur Gears - 24 Pitch - 3/16", 1/4" and 3/8" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - Hubless and Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
P24D21X-40
PN
Product No.
P24D21X-40
P24D21X-40
DES
Description
DELRIN/PIN HUB ASSEMBLY
DELRIN/PIN HUB ASSEMBLY
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Delrin®
Delrin®
DP
Diametrical Pitch
24
PA
Pressure Angle
20
°
N
Number of Teeth
40
40
PD
Pitch Diameter
1.6666
1.6666
인치
OD
Outside Diameter
1.750
1.750
인치
B
Bore
0.1873
0.1873
인치
F
Face Width
3/16
인치