P48D4P-37 (2)
WMBerg
INCH
Gears
Delrin® Spur Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/delrin_spur_gears/b113.prj},{NB=P48D4P-37_(2)},{PN=P48D4P-37},{LOD=2},{DES=DELRIN/PIN HUB ASSEMBLY},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B113},{MAT=Molded Delrin®},{DP=48},{PA=20},{N=37},{LOD1=2,'High'},{PD=0.771},{OD=0.813},{D1=3/16},{D1X=0.1875},{D=35/64},{DX=0.5469},{PSTOL=0.0010},{F=1/8},{FW1=0.1250},{SL=1/4},{SL1=0.2500},{MM=0.0270}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P48D4P - Molded Delrin® Spur Gears - 48 Pitch - 1/8" Face - AGMA Quality 5 - 20° Pressure Angle
Bill of material
P48D4P-37_(2)
PN
Product No.
P48D4P-37
P48D4P-37
LOD
Level of Details
High
High
DES
Description
DELRIN/PIN HUB ASSEMBLY
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Molded Delrin®
DP
Diametrical Pitch
48
PA
Pressure Angle
20
°
N
Number of Teeth
37
37
PD
Pitch Diameter
0.771
0.771
인치
OD
Outside Diameter
0.813
0.813
인치
D1
Bore Ød
3/16
3/16
인치
D
Hub Diameter ØD
35/64
35/64
인치
F
Face Width
1/8
인치