P16S36-30
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b14.prj},{NB=P16S36-30},{PN=P16S36-30},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B14},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=16},{PA=20},{N=30},{PD=1.8750},{OD=2.000},{B=0.3748},{FW=1/2},{FW1=0.500},{SL=1/4},{HD=0.750},{PSTOL=0.0010},{B1=0.7500},{B2=0.2500},{H=1.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P16S36 - Precision Spur Gears - 16 Pitch - 3/8" Bore - 1/2" Face - AGMA Quality 10 - Pin Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P16S36-30
PN
Product No.
P16S36-30
P16S36-30
DES
Description
PIN HUB SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
303 Stainless Steel
DP
Diametrical Pitch
16
PA
Pressure Angle
20
°
N
Number of Teeth
30
30
PD
Pitch Diameter
1.8750
1.8750
인치
OD
Outside Diameter
2.000
2.000
인치
B
Bore
0.3748
인치
FW
Face Width
1/2
인치