P24S32-30
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b26.prj},{NB=P24S32-30},{PN=P24S32-30},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B26},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=24},{PA=20},{N=30},{PD=1.2500},{OD=1.333},{B=0.3123},{FW=3/16},{FW1=0.188},{SL=1/4},{HD=0.500},{PSTOL=0.0010},{B1=0.5000},{B2=0.1250},{H=0.4375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P24S32 - Precision Spur Gears - 24 Pitch - 5/16" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - Pin style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P24S32-30
PN
Product No.
P24S32-30
P24S32-30
DES
Description
PIN HUB SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
303 Stainless Steel
DP
Diametrical Pitch
24
N
Number of Teeth
30
30
PD
Pitch Diameter
1.2500
1.2500
인치
OD
Outside Diameter
1.333
1.333
인치
B
Bore
0.3123
인치
FW
Face Width
3/16
인치