P62S28-60
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b47.prj},{NB=P62S28-60},{PN=P62S28-60},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B47},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=1/20},{PA=20},{N=60},{PD=0.9549},{OD=0.986},{B=0.2498},{FW=3/16},{FW1=0.1875},{SL=3/16},{HD=0.3130},{PSTOL=0.0010},{B1=0.5000},{B2=0.1250},{H=0.4375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
P62S28 - Precision Spur Gears - 1/20 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - Pin Style Hub - 20° Pressure Angle
Bill of material
P62S28-60
PN
Product No.
P62S28-60
P62S28-60
DES
Description
PIN HUB SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
303 Stainless Steel
DP
Diametrical Pitch
1/20
PA
Pressure Angle
20
°
N
Number of Teeth
60
60
PD
Pitch Diameter
0.9549
0.9549
인치
OD
Outside Diameter
0.986
0.986
인치
B
Bore
0.2498
인치
FW
Face Width
3/16
인치